(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Acoplamiento de carga, tipo SPR, enchufe

Acoplamiento de carga, tipo SPR, enchufe
  • Descuento por volumen

Un accesorio hermético de alto rendimiento. Simplemente coloque fluido para crear un flujo natural. Adecuado para ductos de aire, tuberías de plantas, maquinaria industrial, calentadores, llenado y rellenado de refrigerante, gas, aspiradoras, agua y agua potable, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-250-SUS-HNBR

Número de Parte
SR-250-SUS-HNBR
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

7 Días o más

10-20~120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Material de sellado Hidrogenación agregada Caucho de nitrilo
Fluidos aplicables Aire / Gas refrigerante / gas helio Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7.35
Resistencia a la presión(MPa) 9.8 Área seccional mínima((mm)2) 25 Tamaño(Pulgada) Rc1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-250-SUS-HNBR de la serie Acoplamiento de carga, tipo SPR, enchufe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico