(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Acoplamiento de carga Enchufe tipo SPR

Acoplamiento de carga Enchufe tipo SPR
  • Descuento por volumen

Montaje hermético de alto rendimiento. El fluido fluye naturalmente a través de la inserción. Adecuado para aplicaciones como conductos de aire, tuberías de plantas, maquinaria industrial, calentadores, llenado y llenado de refrigerante nuevo, gas, aspiradoras, agua potable, sistemas de agua, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PR-250-SUS-HNBR
PR-250-SUS-NR-28
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

7 Días o más

10Hidrogenación agregada Caucho de nitrilo-20~120
Disponible

7 Días o más

10Caucho de cloropreno (neopreno)-20~80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Fluidos aplicables Aire / Gas refrigerante / gas helio
Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipos de partes de conexión Rosca hembra
Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7.35 Resistencia a la presión(MPa) 9.8
Área seccional mínima((mm)2) 25 Tamaño(Pulgada) Rc1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico