(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo QLFY

Sello de aceite - tipo QLFY
  • Descuento por volumen

Este sello de rotación con eje incluido se utiliza para separar el agua fangosa y el aceite.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BQ2811E1
BQ3048E1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D1
(φ)
Ancho b1
(mm)
25 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

407011
25 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

507910.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Agua / Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25::80 Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Caucho (tiene anillo de metal)
Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Agua fangosa de un solo lado Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Labio Polvo Ninguno Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico