(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Hilo grueso, súper plata【160-1,400 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Hilo grueso, súper plata
  • Descuento por volumen

Demuestra 5 veces el poder de sujeción de un clavo a través de su rosca alta y paso largo. Disponibles en modelos de tornillo de rosca parcial y de tornillo de rosca completa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB-41R-F-TOKU
AB-45R-F-TOKU
AB-51R-F-TOKU
AB-57R-F-TOKU
AB-90R-H-TOKU
AB-100R-H-TOKU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud

1,400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.841

1,100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.845

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.851

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.857

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4.590

160 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4.5100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Material Acero Tratamiento de superficies Pintura / revestimiento
Tratamiento de superficies (detalles) Super plata Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico