(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno hexagonal completamente roscado de Whitworth - Clasificación de fuerza = 10.9【1-100 piezas por paquete】

Perno hexagonal completamente roscado de Whitworth - Clasificación de fuerza = 10.9
  • Descuento por volumen

[Hilo (pulgadas)] 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35 40 50 55 65 75150
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Hilo (pulgadas)] 3/8 1/2
[Longitud L (mm)] 40 50 65
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNH10.9FT-ST-W1/2-40
HXNH10.9FT-ST-W1/2-65
HXNH10.9FT-ST-W3/8-40
HXNH10.9FT-STC-W1/2-40
HXNH10.9FT-STC-W1/2-50
HXNH10.9FT-STC-W3/8-40
HXNH10.9FT-STC-W3/8-50
HXNH10.9FT-STU-W1/2-40
HXNH10.9FT-STU-W1/2-50
HXNH10.9FT-STU-W3/8-40
HXNH10.9FT-STU-W3/8-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/240[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/265[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/840[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-1/240[Cromado] CromadoCaja / paquete

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-1/250[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-3/840[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3/850[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-1/240[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

-1/250[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-3/840[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-3/850[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero Forma de la punta Extremo plano Aplicación Alta resistencia
Clase de resistencia (acero) 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico