(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

ECO-BS, Tornillos de sellado

ECO-BS, Tornillos de sellado
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Tratamiento de superficies: Niquelado
· Forma del orificio de montaje: Negativo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSMHCB-BRN-M4-15
CSMHCB-BRN-M4-20
CSMHCB-BRN-M4-25
CSMHCB-BRN-M4-30
CSMHCB-BRN-M5-15
CSMHCB-BRN-M5-20
CSMHCB-BRN-M5-25
CSMHCB-BRN-M5-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104300.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Estándar (redondo)
Material Latón Tratamiento de superficies Niquelado Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Con agujero de sujeción Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico