(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza Phillips de perfil bajo para manijas - acero, M4【400-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza Phillips de perfil bajo para manijas - acero, M4
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 4
[Paso (mm)] 0.7
[Forma detallada] Cabeza baja
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Longitud L (mm)] 20 23 25 30 35 40 45
[Tratamiento de superficie] Cromado trivalente sin cromado blanco, blanco trivalente, cromado, revestimiento de acero inoxidable, revestimiento marrón alemán

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPLWH-ST3W-M4-20
CSPLWH-ST3W-M4-23
CSPLWH-ST3W-M4-25
CSPLWH-ST3W-M4-30
CSPLWH-ST3W-M4-35
CSPLWH-ST3W-M4-40
CSPLWH-ST3W-M4-45
CSPLWH-STC-M4-20
CSPLWH-STC-M4-25
CSPLWH-STC-M4-30
CSPLWH-STC-M4-35
CSPLWH-STC-M4-40
CSPLWH-STC-M4-45
CSPLWH-STCNW-M4-20
CSPLWH-STCNW-M4-40
CSPLWH-STGJB-M4-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1023[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-45[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Cromado trivalente] Cromado blanco

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Cromado trivalente] Cromado blanco

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Pitch(mm) 0.7 Forma detallada Cabeza baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico