(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de resorte de disco, peso【200 piezas por paquete】

Tuerca de resorte de disco, peso
  • Descuento por volumen

Una tuerca integrada y estable que no se afloja fácilmente y es muy eficaz para evitar que se afloje, y se compone de dos partes, a saber, una tuerca hexagonal estándar JIS general y un anillo de fricción (resorte especial), y el resorte de fricción está calafateado para fijarlo. en la parte superior de la tuerca.

Número de Parte
FNT-STC-W3/8
FNT-STU-W3/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cromado[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cromado brillanteCromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Aplicación / función Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Nominal de hilo (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico