(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma básica] Tuerca hexagonal
[Material] Policarbonato
[Tratamiento de superficies] Ninguna rosca
[Tipo] Estándar de función/aplicación gruesa de Whitworth
[Unidad de ventas] Se vende por separado (se puede comprar como una sola unidad)
[Designación nominal de la rosca del tornillo (pulgadas)] 3/8
[Tratamiento de superficies] (detalles) ninguno tuerca hexagonal estándar 1 tipo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HNT1-PC-W3/8
Forma básica | Tuerca hexagonal | Material | Policarbonato | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Whitworth Grueso | Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Nominal de hilo (pulgadas) | 3/8 | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente