(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Aislador de vibraciones tipo escritorio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ID-1085
ID-1285
ID-8060
SD-1080
SD-1280
SD-8060
UD-A2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipos Ancho base
(mm)
Profundidad base
(mm)
Altura
(mm)
Masa montable
(kg)
Frecuencia natural
(Hz)
Material de base Fuente de aire

46 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático885685750200Aproximadamente 1.8 en horizontal, aproximadamente 1.2 en verticalAcero inoxidablePor separado necesario

46 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático1085685750200Aproximadamente 1.8 en horizontal, aproximadamente 1.2 en verticalAcero inoxidablePor separado necesario

26 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático685435750200Aproximadamente 1.8 en horizontal, aproximadamente 1.2 en verticalAcero inoxidablePor separado necesario

26 Días o más

Tipo de goma antivibración de alta atenuación900700750130Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 4 en verticalPlacas de acero (SPCC)N/A

26 Días o más

Tipo de goma antivibración de alta atenuación1100700750120Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 4 en verticalPlacas de acero (SPCC)N/A

26 Días o más

Tipo de goma antivibración de alta atenuación700500750160Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 4 en verticalPlacas de acero (SPCC)N/A

26 Días o más

Tipo de resorte de aire540600700130Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalAcero inoxidablePor separado necesario

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico