(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Placa de superficie óptica

Número de Parte
TT-D3030
TT-D3060
TT-D4050
TT-D6060
TT-D6090
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho base
(mm)
Profundidad base
(mm)
Dimensión de montaje
(mm)
Disponible

26 Días o más

300300121-M6
Disponible

16 Días o más

600300253-M6
Disponible

16 Días o más

500400285-M6
Disponible

16 Días o más

600600529-M6
Disponible

16 Días o más

900600805-M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estructura de nido de abeja de aluminio Altura(mm) 58.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico