(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Plataforma de prevención de vibraciones tipo escritorio de tablero moldeado en nido de abeja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PHB-A-1070
PHB-A-4050
PHB-A-6050
PHB-A-8060
PHB-H-1070
PHB-H-4050
PHB-H-6050
PHB-H-8060
PHB-R-1070
PHB-R-4050
PHB-R-6050
PHB-R-8060
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipos Ancho base
(mm)
Profundidad base
(mm)
Altura
(mm)
Masa montable
(kg)
Frecuencia natural
(Hz)
Fuente de aire
Disponible

56 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático1000700106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalPor separado necesario
Disponible

36 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático400500106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalPor separado necesario
Disponible

36 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático600500106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalPor separado necesario
Disponible

56 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático800600106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalPor separado necesario
Disponible

36 Días o más

Tipo de resorte de aire1000700106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalBomba manual incluida
Disponible

36 Días o más

Tipo de resorte de aire400500106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalBomba manual incluida
Disponible

36 Días o más

Tipo de resorte de aire600500106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalBomba manual incluida
Disponible

36 Días o más

Tipo de resorte de aire800600106120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalBomba manual incluida
Disponible

36 Días o más

Tipo de goma antivibraciones1000700125120Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 6 en verticalN/A
Disponible

66 Días o más

Tipo de goma antivibraciones40050010470Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 6 en verticalN/A
Disponible

36 Días o más

Tipo de goma antivibraciones60050010365Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 6 en verticalN/A
Disponible

36 Días o más

Tipo de goma antivibraciones800600125120Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 6 en verticalN/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de base Acero inoxidable 430

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico