(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Acoplamiento a presión de tipo compacto - Serie WP-C - Tee de rama macho

Acoplamiento a presión de tipo compacto - Serie WP-C - Tee de rama macho
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El montaje consta de un mínimo de 6 partes.
· Nuevo anillo de bloqueo para conectar y separar suavemente el tubo.
· Muchas funciones conjuntas hacen que la tubería funcione de manera suave y segura.
· El secreto para una excelente confiabilidad es el empaque de anillo que reduce la potencia de operación de conexión del tubo y mantiene la estanqueidad.
· La resina PA + F/G (poliamida) se usa como estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WPT04-01C
WPT04-M5C
WPT06-01C
WPT06-M5C
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
R (macho roscado)
Disponible

11 Días o más

100~604R1/8
Disponible

11 Días o más

100~604M5X0.8
Disponible

11 Días o más

100~606R1/8
Disponible

11 Días o más

100~606M5X0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PA + F/G (Poliamida) Material de sellado NBR
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico