(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Acoplamiento a presión de tipo compacto - Serie WP-C - Unión

Acoplamiento a presión de tipo compacto - Serie WP-C - Unión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El montaje consta de un mínimo de 6 partes.
· Nuevo anillo de bloqueo para conectar y separar suavemente el tubo.
· Muchas funciones conjuntas hacen que la tubería funcione de manera suave y segura.
· El secreto para una excelente confiabilidad es el empaque de anillo que reduce la potencia de operación de conexión del tubo y mantiene la estanqueidad.
· La resina PA + F/G (poliamida) se usa como estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WPUC04C
WPUC06C
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Disponible

11 Días o más

100~604
Disponible

11 Días o más

100~606

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PA + F/G (Poliamida) Material de sellado NBR
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión recta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico