(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador tipo sello de junta tórica SWO-6 (mismo diámetro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWO-6-9

Número de Parte
SWO-6-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 G Tornillo T1 Tamaño G 30 ° hoja hembra, 3/8
Tornillo T2 Tamaño 3/8 Diámetro nominal 9 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWO-6-9 de la serie Adaptador tipo sello de junta tórica SWO-6 (mismo diámetro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico