(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo junta tórica, BSPP macho a BSPP macho con asiento abocardado de 30°, serie SSO-13

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo junta tórica, BSPP macho a BSPP macho con asiento abocardado de 30°, serie SSO-13
  • Descuento por volumen

Roscas macho paralelas de un solo tubo (lámina exterior de 30 °) utilizadas en el puerto de la junta tórica, que proporcionan un adaptador recto para roscas hembra paralelas de una tubería (con junta tórica).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSO-13-6
SSO-13-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 G Puerto de conexión Metal Fitting SR-04
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico