(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Push One E Series Tipo de cuerpo de latón, Unión Tee

Push One E Series Tipo de cuerpo de latón, Unión Tee
  • Descuento por volumen

La conductividad se puede garantizar mediante la combinación con un tubo UE.

[Caracteristicas]
· El tubo está conectado a través de una conexión Push One®.
· No se necesitan plantillas o herramientas para conectar el tubo.
· La conductividad se puede garantizar mediante la combinación con un tubo UE.
· Se utiliza resina ignífuga (que cumple con el estándar UL94 V-0).
· Cumple con el estándar UL94 V-0 con propiedades superiores de autoextinción.
· Se puede utilizar en entornos donde se produce la pulverización catódica.
· Los hilos R están sellados, por lo que no es necesario envolverlos con cinta de sellado.
- La dirección del tubo se puede cambiar después de apretar los tornillos de codos, tes, etc.

PDF

 
Número de Parte
MEUT6
MEUT8
MEUT10
MEUT12
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Disponible

14 Días o más

6
Disponible

9 Días o más

8
Disponible

13 Días o más

10
Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Proceso de recubrimiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico