(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PushOne E Series Universal Codo

PushOne E Series Universal Codo
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este codo universal.

PDF

 
Número de Parte
ELB6-M5
ELB6-PT1/8
ELB8-PT1/8
ELB10-PT3/8
ELB12-PT1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

61/8R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/8R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8R
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

121/2R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo universal
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico