(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acoplamiento especial para tubería SW UD/D Tipo Unión

Acoplamiento especial para tubería SW UD/D Tipo Unión
  • Descuento por volumen

Un accesorio especial de unión tipo SW UD/D para tuberías, fabricado por Fuji Special Inc., con un excelente historial de accesorios de alta presión que requieren alta calidad.
· Materiales: acero al carbono, SUS304 / diámetros nominales: 1/4B (8 A), 3/8B (10 A), 1/2B (15 A), 3/4B (20 A), 1B (25 A), 1 1/4B (32 A), 1 1/2B (40 A), 2B (50 A)
· Fluido de trabajo: agua, vapor, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-UD-8A
SW-UD-8A-SU4
SW-UD-10A
SW-UD-10A-SU4
SW-UD-15A
SW-UD-15A-SU4
SW-UD-20A
SW-UD-20A-SU4
SW-UD-25A
SW-UD-25A-SU4
SW-UD-32A
SW-UD-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)48.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Unión hembra-hembra (codos de 90 °) Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor nominal SCH80 Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico