(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Conexión NPT 45 ° E / codo

Conexión NPT 45 ° E / codo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una variedad de accesorios de tornillo NPT (estándar americano de tornillo cónico) están disponibles para entrega rápida.
También hay un cambio de producto para un tornillo PT a los estándares JIS (NPTXPTN/NPTXPTS).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NPT45E-8A
NPT45E-8A-SU4
NPT45E-10A
NPT45E-10A-SU4
NPT45E-15A
NPT45E-15A-SU4
NPT45E-20A
NPT45E-20A-SU4
NPT45E-25A
NPT45E-25A-SU4
NPT45E-32A
NPT45E-32A-SU4
NPT45E-40A
NPT45E-40A-SU4
NPT45E-50A
NPT45E-50A-SU4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
Disponible

21 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
Disponible

20 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
Disponible

13 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
Disponible

13 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
Disponible

13 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)
Disponible

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
Disponible

13 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)

13 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)

13 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)

13 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 NPT (rosca hembra) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico