(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Polea Polea 3M

Polea Polea 3M
  • Descuento por volumen

Polea para correas tipo 3M

[Caracteristicas]
· Las poleas 3M son una línea de poleas cilíndricas con un ancho de banda de 100 mm como estándar.
· Viene en un conjunto de una polea cilíndrica y diez bridas.
· No se venden bridas individuales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P60-3M-100-6

Número de Parte
P60-3M-100-6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

21 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Símbolo de forma 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P60-3M-100-6 de la serie Polea Polea 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico