(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques de esquina, C-30-CB

Parachoques de esquina, C-30-CB
  • Descuento por volumen

· Tamaño: Un lado 30 mm
· Dureza del caucho: 50° ±5°
· Material: EPDM
· Cuello: Gris
· Código de producto: 24351

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-30-CB-30X30

 
Número de Parte
C-30-CB-30X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño Un lado 30 mm Dureza de goma 50°±5° Material EPDM
Collar Gris Código de producto 24351

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-30-CB-30X30 de la serie Parachoques de esquina, C-30-CB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico