(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tamaño: ⌀12
· Espesor de la placa (mm): 4
· Orificio de montaje: ⌀5
· Dureza del caucho: 50° ±5°
· Material: EPDM
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-30-CS-4-EP-UL
Tamaño | φ12 | Grosor de placa(mm) | 4 | Orificio de montaje | φ5 |
---|---|---|---|---|---|
Dureza de goma | 50°±5° | Material | EPDM | Collar | Negro |
Código de producto | 24106 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-30-CS-4-EP-UL de la serie Cojín de goma C-30-CS-4-EP-UL.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente