(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de presión ranurado, C-281

 
Número de Parte
C-281-M6-1
C-281-M6-2
C-281-M6-3
C-281-M6-4
C-281-M6-5
C-281-M8-1
C-281-M8-2
C-281-M8-3
C-281-M8-4
C-281-M8-5
C-281-M8-6
C-281-M8-7
C-281-M8-8
C-281-M8-9
C-281-M8-10
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Longitud de la rosca
(mm)
Disponible

11 Días o más

1063010
Disponible

11 Días o más

106308
Disponible

7 Días o más

1062010
Disponible

7 Días o más

106208
Disponible

11 Días o más

106108
Disponible

11 Días o más

1083514
Disponible

11 Días o más

1083510
Disponible

11 Días o más

1083014
Disponible

11 Días o más

1083010
Disponible

11 Días o más

1082514
Disponible

11 Días o más

1082510
Disponible

11 Días o más

1082014
Disponible

11 Días o más

1082010
Disponible

11 Días o más

1084514
Disponible

11 Días o más

1086514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma detallada Pan Material Barra de latón de corte libre
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punto de cono Forma básica Estándar (redondo)
Diámetro de la cabeza(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico