(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo decorativo de acero inoxidable - C-1029

Tornillo decorativo de acero inoxidable - C-1029
  • Descuento por volumen

Forma detallada, cabeza avellanada elevada, forma de orificio de montaje, orificio en cruz, forma básica, estándar (redondo)
· Material: varilla de acero inoxidable
· Tratamiento superficial: pulido de barril
· Tipo de cresta de rosca: métrica gruesa
· Forma de la punta: punta plana.

PDF

 
Número de Parte
C-1029-3-10
C-1029-3-15
C-1029-3-20
C-1029-3-25
C-1029-4-10
C-1029-4-15
C-1029-4-20
C-1029-4-25
C-1029-5-10
C-1029-5-15
C-1029-5-20
C-1029-5-25
C-1029-6-10
C-1029-6-15
C-1029-6-20
C-1029-6-25
C-1029-8-10
C-1029-8-15
C-1029-8-20
C-1029-8-25
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Disponible

7 Días o más

103100.5
Disponible

7 Días o más

103150.5
Disponible

11 Días o más

103200.5
Disponible

11 Días o más

103250.5
Disponible

7 Días o más

104100.7
Disponible

7 Días o más

104150.7
Disponible

11 Días o más

104200.7
Disponible

11 Días o más

104250.7
Disponible

7 Días o más

105100.8
Disponible

7 Días o más

105150.8
Disponible

7 Días o más

105200.8
Disponible

7 Días o más

105250.8
Disponible

7 Días o más

106101
Disponible

7 Días o más

106151
Disponible

7 Días o más

106201
Disponible

7 Días o más

106251
Disponible

11 Días o más

108101.25
Disponible

7 Días o más

108151.25
Disponible

7 Días o más

108201.25
Disponible

11 Días o más

108251.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Avellanado redondo Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico