(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Articulación de metal conjunta C-40-J

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-40-J-4
C-40-J-6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de varilla aplicable
(mm)
Código de producto
Disponible

11 Días o más

10φ421817
Disponible

7 Días o más

-φ623986

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cabeza(mm) 13 Longitud total(mm) 35 Diametro de hilo(mm) 6
Punta de tornillo Extremo plano Parte del hilo(mm) 25 Material Material de acero laminado para estructura general
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico