(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Super potente imán de goma C-201

Super potente imán de goma C-201
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Imán de tipo lámina flexible de neodimio con mayor fuerza de atracción que los imanes convencionales de lámina de ferrita.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-201-1-3
C-201-4-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Espesor
(mm)
Código de producto
Disponible

7 Días o más

1025.40.624432
Disponible

7 Días o más

1012.7324439

Cargando…

  1. 1

Información básica

Imán Magnetización multipolar en un lado Longitud(mm) 430 Material de caucho Imán sintético de caucho y neodimio
Adhesivo Con cinta Temperatura de operación(℃) -20~+100 Collar Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico