(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pestillo con cilindro C-134-1

Pestillo con cilindro C-134-1
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 28
· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Material clave: Placa de bronce

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-134-1-300

 
Número de Parte
C-134-1-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 300 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 41 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 41
Espesor(H (mm)) 28 Diámetro externo de bloqueo(mm) 25 Material del cuerpo Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Material clave Placa de bronce Acabado de superficie clave Niquelado
Código de producto 23285

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-134-1-300 de la serie Pestillo con cilindro C-134-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico