(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de seguridad para sellado, FA-602

Mango de seguridad para sellado, FA-602
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta mediana de prefabricado frigorífico congelador/almacén seco, etc.
· Accesorio: Dos llaves
· Longitud total (mm): 289
· Ancho promedio (mm): 69
· Altura completa (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-602

 
Número de Parte
FA-602
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta mediana de un refrigerador / congelador prefabricado / almacén seco, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves 0350
Accesorio Dos llaves Longitud total(mm) 289 Ancho promedio(mm) 69
Altura completa(mm) 50 Código de producto 60009 Nota La placa de cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-602 de la serie Mango de seguridad para sellado, FA-602.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico