(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de seguridad para sellado, FA-601

Manija de seguridad para sellado, FA-601
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta grande de frigorífico congelador/almacén seco prefabricado, etc.
· Accesorio: Dos llaves
· Longitud total (mm): 294
· Altura completa (mm): 56
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-601

 
Número de Parte
FA-601
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puerta grande de un refrigerador congelador prefabricado / almacén seco, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves 0350
Accesorio Dos llaves Longitud total(mm) 294 Altura completa(mm) 56
Código de producto 60001 Nota Para el tipo sin cita, use la barra de empuje de seguridad en el almacén.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-601 de la serie Manija de seguridad para sellado, FA-601.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico