(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hermético, pequeño, cierre de tapa A-839

Hermético, pequeño, cierre de tapa A-839
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Generador transportable, camión especial, máquina de construcción.
· Espesor de la placa (mm): 3.2
· Longitud total (mm): 78
· Ancho promedio (mm): 138
· Altura completa (mm): 56.6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-839-A-3

 
Número de Parte
A-839-A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tornillosTipo de candado04176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Generador transportable, Camión de propósito especial, Máquina de construcción Tipos Cuerpo principal Material Placa de acero laminado en frío
Acabado Pintura electrostática Color Negro Grosor de placa(mm) 3.2
Longitud total(mm) 78 Ancho promedio(mm) 138 Altura completa(mm) 56.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico