(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de apriete, A-167

Manija de apriete, A-167
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Pequeños equipos de vibración.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 4,5 (cuando se usa una gorra)
· OD (mm): 30
· Accesorio: Tapa de polipropileno (PP)
· Pomo compatible: A-167-H

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-167-2

 
Número de Parte
A-167-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pequeño equipo de vibración Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Especificación 1 Carrera: 5 a 12 mm.
Grosor de placa(mm) Hasta 4.5 (cuando se usa una gorra) O.D.(mm) 30 Accesorio Tapa de polipropileno (PP)
Perillas Aplicables A-167-H Código de producto 00368

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-167-2 de la serie Manija de apriete, A-167.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico