(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Puerta pequeña, puerta de sellado
· Accesorio: Cierre dedicado, tuerca
· Longitud total (mm): 119
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Poliamida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Aplicación | Puerta pequeña, puerta de sellado | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Poliamida |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Accesorio | Cierre dedicado, tuerca |
Longitud total(mm) | 119 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente