(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de elevación plana, A-234

Manija de elevación plana, A-234
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Bastidor protector de prevención EMI de equipos de comunicación de información (dispositivos digitales y dispositivos de disco magnético), etc., puerta de equipos de vibración
· Espesor de la placa (mm): 0.6 to 2.3
· Longitud total (mm): 130
· Ancho promedio (mm): 70
· Altura completa (mm): 27.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-234-1
A-234-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0302 llaves, juego de tornillos, cierre dedicado02028
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llaveJuego de tornillos, cierre dedicado02029

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Prevención EMI rack de equipos de comunicación de información (dispositivos digitales y dispositivos de disco magnético), etc., puerta de equipos de vibración Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Niquelado Satinado Cromado Egoístamente Apertura derecha usada Grosor de placa(mm) 0.6~2.3
Longitud total(mm) 130 Ancho promedio(mm) 70 Altura completa(mm) 27.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico