(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de doble hoz de acero inoxidable A-298

Mango de doble hoz de acero inoxidable A-298
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta corredera de guillotina para barco, puerta para barco
· Longitud total (mm): 172.5
· Ancho promedio (mm): 50
· Espesor de la placa (mm): 25 to 30
· Accesorio: Cerradero, 2 llaves

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-298-HL
A-298-HS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Dimensión L1: 49 mm/Dimensión L2: 57 mm01610
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Dimensión L1: 36 mm/Dimensión L2: 43 mm01609

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta corredera de guillotina para buque, Puerta para buque Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de aluminio (ADC)
Acabado Acabado de pintura al horno de resina acrílica antioxidante Numero de llaves Diferencia de llaves Longitud total(mm) 172.5
Ancho promedio(mm) 50 Grosor de placa(mm) 25~30 Accesorio Placa de cierre, 2 llaves

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico