(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable. Manija hermética FA-1118

Acero inoxidable. Manija hermética FA-1118
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Barco, equipamiento de cocina, equipamiento médico, equipamiento medioambiental.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1118-1
FA-1118-2
FA-1118-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101601005260251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130544460252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010544.53260253

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Barco, equipo de cocina, equipo médico, equipo de medio ambiente Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable
Acabado Pulido Accesorio Cerradura de Placa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico