(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Puerta grande de refugio para equipos de comunicación/caja de carcasa/puerta antiruido/puerta de protección contra ondas electromagnéticas, etc.
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado fino
· Especificación 1: Un punto de ajuste
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FA-1837-RA-L
Aplicación | Gran puerta de refugio de equipos de comunicación / caja de vivienda / puerta antirruido / puerta de protección contra ondas electromagnéticas, etc. | Tipos | Unidad de apriete de rodillos | Material | Fundición de acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Acabado fino | Egoístamente | Tipo izquierdo | Longitud total(mm) | 212 |
Ancho promedio(mm) | 60 | Altura completa(mm) | 79 | Código de producto | 60798 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente