(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija Pull-Up de acero inoxidable A-1432

Manija Pull-Up de acero inoxidable A-1432
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Panel de información, rack para comunicación.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Finalizar: Tratamiento con cuentas
· Número de llaves: TAK80

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1432

 
Número de Parte
A-1432
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel informativo, Rack para comunicación Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Tratamiento de Bead Shot Numero de llaves TAK80 Accesorio 2 llaves, tornillo de montaje, percutor, placa de bloqueo
Código de producto 03364 Nota Tipo de combinación derecha e izquierda (puede intercambiar entre derecha e izquierda invirtiendo el delantero)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1432 de la serie Manija Pull-Up de acero inoxidable A-1432.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico