(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Riel deslizante extra grande KC-217 N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-217N-1200

 
Número de Parte
KC-217N-1200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Código de producto
Disponible

16 Días o más

31491

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Material de acero laminado para estructura general Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Longitud del riel L1(mm) 1200 Stroke S(mm) 715 Carga permitida (cuando se usa 2)(N) 3528
Altura H(mm) 21 Ancho W(mm) 78 Número de paso ferroviario 2
Trazo Ls [Clasificación](mm) ~750 Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) ~4000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-217N-1200 de la serie Riel deslizante extra grande KC-217 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico