(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril deslizante pequeño KC-361

 
Número de Parte
KC-361-10
KC-361-20
KC-361-30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación]
(N)
Código de producto
Disponible

7 Días o más

101006029100 o menos50 o menos21777
Disponible

7 Días o más

10200120137~150~20021778
Disponible

12 Días o más

10300180142~200~20021779

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Material extruido de aleación de aluminio Tratamiento de superficie de riel Tratamiento de alumbre
Altura H(mm) 8 Ancho W(mm) 20 Número de paso ferroviario 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico