(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril deslizante pequeño KC-284

 
Número de Parte
KC-284-14
KC-284-20
KC-284-30
KC-284-40
KC-284-50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación]
(N)
Código de producto
Disponible

7 Días o más

10140149~150~20022814
Disponible

12 Días o más

10200229~250~30021853
Disponible

7 Días o más

10300329~350~40021854
Disponible

7 Días o más

10400429~450~50021855
Disponible

7 Días o más

10500529~550~60021856

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Carga permitida (cuando se usa 2)(N) 147 Altura H(mm) 16 Ancho W(mm) 20
Número de paso ferroviario 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico