(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Riel deslizante para cargas pesadas K-350

 
Número de Parte
K-350-20
K-350-22
K-350-24
K-350-26
K-350-28
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Código de producto
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10508533.41205~55031449
Disponible

7 Días o más

10558.8584.21225~60031450
Disponible

7 Días o más

10609.66351156~65031451
Disponible

7 Días o más

10660.4685.81127~70031452
Disponible

7 Días o más

10711.2736.61078~75031453

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Altura H(mm) 16 Ancho W(mm) 63 Número de paso ferroviario 3
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) ~2000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico