(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Rieles deslizantes K-251-HD con mecanismo de retención

 
Número de Parte
K-251-HD-12
K-251-HD-14
K-251-HD-16
K-251-HD-18
K-251-HD-20
K-251-HD-22
K-251-HD-24
K-251-HD-26
K-251-HD-28
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación]
(N)
Código de producto
Disponible

12 Días o más

10304.8226314~250~40031424
Disponible

7 Días o más

10355.6277284~300~30031425
Disponible

7 Días o más

10406.4302353~350~40031426
Disponible

7 Días o más

10457.2328421~350~50031427
Disponible

7 Días o más

10508379392~400~40031428
Disponible

11 Días o más

10558.8404441~450~50031429
Disponible

7 Días o más

10609.6430441~450~50031430
Disponible

11 Días o más

10660.4480412~500~50031431
Disponible

11 Días o más

10711.2506412~550~50031432

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Altura H(mm) 9.6 Ancho W(mm) 35.3 Número de paso ferroviario 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico