(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Riel deslizante KC-252

 
Número de Parte
KC-252-12
KC-252-14
KC-252-16
KC-252-18
KC-252-20
KC-252-22
KC-252-24
KC-252-26
KC-252-28
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Código de producto
Disponible

7 Días o más

10304.8326431~35020603
Disponible

7 Días o más

10355.6377451~40020604
Disponible

12 Días o más

10406.4428451~45020605
Disponible

7 Días o más

10457.2479470~50020606
Disponible

7 Días o más

10508529451~55020607
Disponible

7 Días o más

10558.8580441~60020608
Disponible

7 Días o más

10609.6631421~65020609
Disponible

7 Días o más

10660.4682412~70020610
Disponible

7 Días o más

10711.2732402~75020611

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Altura H(mm) 19.1 Ancho W(mm) 35.3 Número de paso ferroviario 3
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) ~500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico