(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Riel deslizante con tapón de acero inoxidable KC-1261-S

 
Número de Parte
KC-1261-S-12
KC-1261-S-14
KC-1261-S-16
KC-1261-S-18
KC-1261-S-20
KC-1261-S-22
KC-1261-S-24
KC-1261-S-26
KC-1261-S-28
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación]
(N)
Código de producto
Disponible

7 Días o más

10304.8224314~250~40022941
Disponible

7 Días o más

10355.6275284~300~30022942
Disponible

7 Días o más

10406.4315353~350~40022943
Disponible

7 Días o más

10457.2330421~350~50022944
Disponible

7 Días o más

10508381392~400~40022945
Disponible

7 Días o más

10558.8406441~450~50022946
Disponible

7 Días o más

10609.6432441~450~50022947
Disponible

7 Días o más

10660.4483412~500~50022948
Disponible

12 Días o más

10711.2493412~500~50022949

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero inoxidable laminado en frío (acero inoxidable 304) Tratamiento de superficie de riel Pulido espejo
Altura H(mm) 9.5 Ancho W(mm) 35.3 Número de paso ferroviario 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico