(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - Serie A-218.

Manijas - Serie A-218.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U curva. Fabricadas en aleación de zinc con recubrimientos de resina ABS. Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-218-1
A-218-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27053.532001232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17041.422001234

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Modelo de arco Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pintura al horno Método de montaje Agujero circular
Apretón(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico