(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno TORX de cabeza plana con orificios

Perno TORX de cabeza plana con orificios
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Clase de fuerza (acero): 10.9
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
450003006
450003008
450003010
450004006
450004008
450004010
450004012
450004015
450004016
450004020
450004025
450005008
450005010
450005012
450005015
450005018
450005020
450005025
450005030
450006012
450006015
450006016
450006020
450006025
450008016
450008020
450008025
450008030
450008035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104150.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104160.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105180.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Dto Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero de aleación 4137 Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo Acabado plateado Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico