(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tipo 150 E - Válvula de retención de elevación tipo bronce atornillada

Tipo 150 E - Válvula de retención de elevación tipo bronce atornillada
  • Descuento por volumen

Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.

PDF

 
Número de Parte
150E-BN-N-10A
150E-BN-N-15A
150E-BN-N-20A
150E-BN-N-25A
150E-BN-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua / Vapor Presión nominal 150
Material CAC (fundición de bronce) Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima permitida(MPa) 1.6 Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.6 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico