(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Válvula de retención abatible de tipo bronce, tipo 125H

Válvula de retención abatible de tipo bronce, tipo 125H
  • Descuento por volumen

La soldadura garantiza conexiones simples y confiables a válvulas y accesorios. Además, la fuga de los accesorios se cerrará.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125H-BNS-SE-N-10A
125H-BNS-SE-N-15A
125H-BNS-SE-N-20A
125H-BNS-SE-N-25A
125H-BNS-SE-N-32A
125H-BNS-SE-N-40A
125H-BNS-SE-N-50A
125H-BNS-SE-N-65A
125H-BNS-SE-N-80A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar El tamaño del tubo del tipo de soldadura.
Disponible

41 Días o más

3/8B(10A)
Disponible

41 Días o más

1/2B(15A)
Disponible

41 Días o más

3/4B(20A)
Disponible

41 Días o más

1B(25A)
Disponible

41 Días o más

1 1/4B(32A)
Disponible

41 Días o más

1 1/2B(40A)
Disponible

41 Días o más

2B(50A)
Disponible

41 Días o más

2 1/2B(65A)
Disponible

41 Días o más

3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua Presión nominal 125
Material CAC406 Lado de suministro, tipo de conexión Tipo de soldadura Lado de control, tipo de conexión Tipo de soldadura
Presión máxima permitida(MPa) 1.2 Detalles de la presión máxima permitida (flujo de agua constante de 120°C o menos)(MPa) 1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico