(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tipo 125 H - Válvula de retención oscilante soldada de bronce sin plomo

Tipo 125 H - Válvula de retención oscilante soldada de bronce sin plomo
  • Descuento por volumen

Aleación de cobre sin plomo para proporcionar agua segura. Utilizado para el suministro de agua y agua caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M125H-BNS-SE-N-15A
M125H-BNS-SE-N-20A
M125H-BNS-SE-N-25A
M125H-BNS-SE-N-32A
M125H-BNS-SE-N-40A
M125H-BNS-SE-N-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
Disponible

41 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
Disponible

41 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
Disponible

41 Días o más

1B(25A)1B(25A)
Disponible

41 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
Disponible

41 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
Disponible

41 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua Presión nominal 125
Material CAC406 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Presión máxima permitida(MPa) 1.2
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es de 100 ° C o menos)(MPa) 1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico